¿Piensa que ha llegado el momento de automatizar la línea de producción de su negocio y se ha decidido a comprar un robot colaborativo? Pues bien, en Universal Robots vamos a darle las claves para que sepa lo que debe tener en cuenta antes de comprar un cobot y pueda disfrutar de todas las ventajas que supondrá para su industria.
Además de saber qué nos pueden aportar los robots colaborativos, es imprescindible conocer los principales beneficios de un cobot.
Con seis ejes articulados y una gran flexibilidad, los cobots de Universal Robots han sido diseñados para imitar el movimiento del brazo humano. Sin embargo, las características de su negocio determinarán el tamaño que necesita, y es un aspecto que deberá tener en cuenta antes de comprar un cobot.
Si lo que necesita son trabajos ligeros de ensamblado o que requieran una precisión absoluta, la mejor opción es el modelo UR3, con una automatización de tareas de hasta 3 kg y un radio de acción de hasta 500 mm. Cuenta con una rotación de 360º en todas sus articulaciones y rotación infinita en la última articulación.
Perfecto para automatizar tareas de poco peso como pick&place, ensayos, pruebas y análisis de laboratorio, el modelo UR5 cuenta con tamaño medio. Su carga de hasta 5 kg y radio de acción de 850 mm ofrece uno de los tiempos de amortización más rápidos del sector. Además, al igual que el resto de robots de Universal Robots, es de fácil programación y rápida configuración.
Pero si las necesidades de su industria pasan por una carga útil mayor, el modelo UR10 está diseñado para automatizar procesos y tareas de hasta 10 kg, ofreciendo además un elevado grado de precisión. Así, resulta perfecto para trabajos de envasado, paletizado, montaje y pick&place donde las distancias entre las distintas zonas operativas sean considerables.
Antes de comprar un robot colaborativo debe conocer las tareas concretas de automatización que son capaces de realizar:
Por último, y no menos importante antes de comprar un cobot, debe saber que se trata no solo de una opción económicamente viable para grandes empresas, sino también para pymes con ciclos de producción de lotes pequeños, como así lo demuestran nuestros casos prácticos, en los que todo tipos de empresas muestran los beneficios que le han aportado los cobots de Universal Robots.
Si necesita algún tipo de información adicional antes de comprar un cobot, visite nuestra página web o busque su distribuidor más cercano, estaremos encantados de ayudarle.