Close
Choose your language
 
Volver a la página de inicio
Anterior post
Siguiente post

Conozca las cinco ventajas clave de la gama e-Series

Nov 19, 2018 9:05:02 AM / Por Jordi Pelegrí / 0 Comentarios Compartir
imagen-Urobots-13 (1)

La seguridad, rentabilidad y flexibilidad son tres de las características que han acompañado desde sus inicios a los robots colaborativos de Universal Robots. De hecho, ya mostramos sus beneficios generales, así como sus aportaciones a cualquier tipo de industria. Sin embargo, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y hoy queremos dar un paso más con la presentación de la nueva gama e-Series, para que conozca las cinco ventajas clave de una versión mejorada de nuestros cobots.

Gama e-Series: las 5 ventajas clave

La Gama e-Series ha sido diseñada pensando en el futuro, en la conocida como industria 5.0 que pone a las personas en el centro de los procesos de producción, y en la que los cobots interactúan con los humanos. Pero ¿cuáles son las ventajas concretas de la gama e-Series?

1. Colaborativos y seguros

Los robots colaborativos de la gama e-Series están preparados para realizar tareas repetitivas, tediosas y peligrosas. Además, su máxima seguridad permite combinar el ingenio humano con la competencia del cobot para mejorar su productividad. En este sentido, el tiempo y la distancia de parada son ajustables, y su capacidad de detención por colisión garantiza una óptima seguridad cuando trabajan junto con los operadores. De hecho, el 80% de los cobots de Universal Robots están instalados sin vallados de seguridad.

2. Rápida instalación

El hecho de que no necesiten instalaciones eléctricas especiales permite que se puedan conectar a cualquier toma de corriente. A ello hay que sumar que su intuitiva interfaz garantiza una sencilla configuración, programación y una perfecta integración en la línea de producción. De esta manera se necesita poco más de una hora para desembalar, montar y programar la primera tarea de un cobot de a gama e-Series.

3. Flexibilidad

Gracias a su ligereza y pequeño tamaño los robots colaborativos pueden reubicarse fácilmente para nuevas tareas sin modificar los esquemas de producción. Además, se pueden reutilizar programas, lo que permite una gran flexibilidad de automatizar múltiples tareas manuales en una misma línea de producción incluso con un solo cobot.

Por otro lado, la gama e-Series es compatible con el ecosistema Universal Robots+, que ofrece una amplia variedad de efectores finales y software para responder a las necesidades específicas de cada aplicación o configuración.

4. Facilidad de programación

La tableta de programación intuitiva de los cobots de Universal Robots es tan fácil de usar que cualquier operario puede aprender a programarlo moviendo los ejes del robot manualmente o utilizando los las funciones de “arrastrar y colocar” de la pantalla táctil. Además, gracias a la formación online de Universal Robots Academy, cualquier persona sin conocimientos previos puede convertirse en programador en tan solo 87 minutos.

Además, el sensor de fuerza y par integrado en el propio brazo robótico, permite realizar hasta las tareas más complejas con la máxima exactitud, ya que ofrece una precisión que supera los 0.03 mm.

5. Rápida amortización

La última de las ventajas de la nueva gama es que cuenta con la amortización más rápida de la industria, con un retorno de la inversión incomparable a las costosas soluciones tradicionales. Y es que la automatización robótica de Universal Robots es económicamente viable también para pequeñas y medianas empresas, e incluso para pequeñas líneas de producción. Además, la gama e-Series cuenta con una plataforma de software actualizable, lo que la convierte en una rentable inversión a largo plazo.

Cobots de la gama e-Series

En Universal Robots llevamos 10 años creando robots colaborativos. Los modelos UR3, UR5 y UR10 han sido nuestros productos estrella, y ahora la gama e-Series nos ha permitido mejorarlos para llevar su producción a un nivel más allá.

  • Cobot UR3e: se trata del modelo más pequeño con una carga útil de 3 kg y un radio de acción de 500 mm. Sin embargo, destaca por su potencia y por su rotación de 360º en todos sus ejes, así como rotación infinita en el último eje. Se trata de un robot ideal para tareas ligeras de ensamblado y para trabajos que requieran una gran precisión.
  • Cobot UR5e: con un tamaño medio, una carga útil de 5 kg y un radio de acción de 850 mm, es un robot perfecto para automatizar tareas de procesamiento de bajo peso. Además, presenta un equilibrio perfecto entre tamaño y potencia.
  • Cobot UR10e: se trata del robot más potente de Universal Robots y que permite automatizar procesos y tareas con un peso de hasta 10 kg. Su radio de acción es de 1300 mm y es perfecto para trabajos de empaquetado y paletizado donde las distancias entre las diferentes zonas operativas son considerables.

 

 

Soluciones para todo tipo de industrias

La gama e-Series es apta para todo tipo de industrias, gracias entre otras características a su gran precisión:

  • Automoción y subcontratistas: la versatilidad de e-Series le permitirá automatizar casi cualquier etapa en su línea de producción, desde equipos de corte láser hasta la fundición de motores.
  • Alimentación y agrícola: permite reducir al mínimo el desperdicio de alimentos y de ingredientes ya que el cobot está preparado para funcionar las 24 horas del día con gran precisión y un mínimo margen de error.
  • Electrónica y tecnología: con adaptación a continuos cambios en la línea de producción.
  • Mobiliario y equipamiento: la gama e-Series está preparada para adoptar tareas que requieren mucho personal. Al reducir la carga física de los trabajadores el cobot mejora el ajuste y el acabado de los productos.
  • Metal y mecanizado: los múltiples procesos y procesos especializados de este tipo de industria no son un problema para los e-Series, porque trabajan con gran precisión.
  • Plásticos y polímeros: la agilidad de los e-Series es perfecta para la fabricación de plásticos y polímeros, que requiere de una gran flexibilidad.
  • Farmacéutico y química: gracias a que estos cobots están diseñados para cumplir con las especificaciones sanitarias de la industria, son perfectos para el sector farmacéutico y química.
  • Científica e investigación: el e-Series es perfecto por su gran precisión y repetibilidad. Además, su coste asequible hace que sean una valiosa herramienta para la enseñanza.

Si no encuentra su industria y quiere saber lo que la nueva gama e-Series puede hacer por mejorar su productividad, o si desea solicitar una demostración, visite nuestra página web o encuentre su distribuidor más cercano, ¡tenemos una solución para cada necesidad!

Compartir

Jordi Pelegrí

Jordi Pelegrí Country Manager España y Portugal. Universal Robots, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la automatización y control de procesos industriales durante los cuales ha trabajado con importantes empresas. Antes de incorporarse a Universal Robots, fue responsable del Desarrollo de Negocio Industrial en la industria del proceso en Schneider Electric, puesto que ocupó tras varios años como Gerente de Productos de Automatización en la misma. Jordi Pelegrí es licenciado en Ingeniería Electrónica por la Universitat Politécnica de Catalunya y Master en dirección de marketing y comercial por EADA Business School.

Etiquetas

cobot Automatización robotica collaborativa eSeries

Related Blog Posts

Oct 16, 2020 9:38:30 AM / Por Germán Baños

Los cobots que aportan flexibilidad, eficiencia y libertad en los procesos de soldadura

Oct 5, 2020 10:47:44 AM / Por Jordi Pelegrí

Tareas fácilmente automatizables con cobots en la industria electrónica y tecnológica.

Sep 29, 2020 9:37:04 AM / Por Germán Baños

Las mejores aplicaciones de un cobot dentro de la cadena de producción alimentaria.

Aug 24, 2020 9:58:42 AM / Por Jordi Pelegrí

¿Qué es un robot colaborativo o cobot? Todo lo que debes saber

Comentarios

  • Privacy policy
  • Cookie Policy
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 25
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 8993 8989
  • sales@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2023