Actualités des Robots Collaboratifs et de la Cobotique d'Universal Robots

Les Cobots réalisent les applications de moulage par injection

Written by Universal Robots France | Jan 2, 2019 3:38:00 PM

Qu’il s’agisse d’éléments de plastique ou de polymère, il est très fréquent qu’une usine ait besoin de moules pour produire des pièces. Cette tâche, répétitive et assez simple, peut être exécutée avec des applications de moulage par injection via les cobots.

Comment la cobotique facilite l’automatisation de moulage par injection ?

Certaines actions nécessaires dans la ligne de production s’avèrent répétitives et épuisantes, elles n’apportent aucune valeur ajoutée aux ouvriers qui en sont chargés. Ces opérations demandent une grande rigueur et de la concentration pour un humain, mais sont simples à réaliser par voie mécanique. Le travail de moulage par injection peut tout à fait être exécuté par des robots. Le cobot aura en effet la capacité d’utiliser exactement la même quantité de matière pour fabriquer chaque moule, pour ainsi limiter les gaspillages et garantir des pièces uniformes tout au long de la chaîne de production.

De plus, le moulage par injection comporte des risques de brûlures pour les employés de l’usine qui sont en charge de cette action. Un cobot permettra de sécuriser le mouvement et de réduire les accidents du travail. Ils sont en effet d’une grande sûreté et garantissent une exécution fiable et précise. Rentables et simples d’utilisation, les robots collaboratifs UR sont un réel atout pour votre entreprise. 

 

 

Les avantages des Cobots dans les applications de moulage par injection

Déléguer le travail du moulage par injection à un cobot vous laissera la possibilité d’assigner vos équipes à d’autres tâches plus techniques. Grâce à l’intervention de la cobotique, vous pouvez concentrer la main d’oeuvre sur des tâches ayant une meilleure valeur ajoutée. De même, le personnel sera apte à manipuler le robot et à le mettre à profit de leur travail avec simplicité.

Un autre avantage du robot collaboratif est sa disponibilité sans limites. En effet, même de nuit, en week-end, ou pendant des jours de relâche, vous pouvez faire marcher vos machines pour le moulage par injection et ainsi continuer à produire vos biens, pendant que vos employés ne sont pas présents à l’usine. En période de forte demande, vous pouvez les programmer pour augmenter la cadence de production. Cela réduit les coûts de productions et rentabilise les temps avec de meilleurs rendements. Au final, le prix de votre robot sera rapidement amorti. De plus, les cobots peuvent être assignés à plusieurs tâches différentes : flexibles et polyvalents, ils s'adaptent très facilement aux besoins de l'entreprise.

 

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

● le Pick-and-Place 

● les applications sur les machines à commandes numériques 

● les applications de palettisation et conditionnement 

● les applications d’inspection qualité 

● les applications de vissage 

● les applications d’assemblage 

● les applications de polissage 

● les  applications de surveillance de machines 

● les applications d'analyses et tests en laboratoires 

● les applications de soudage, de collage et de distribution

● Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter