La gamma e-Series si è arricchita di un nuovo prodotto: UR16e. Il nuovo cobot si pone già a vertici della sua categoria per capacità di carico e precisione erogata (rispettivamente 16 kg di payload reali - ovvero al massimo sbraccio e alla massima velocità - e +/- 0,05 mm di ripetibilità).
Queste caratteristiche ne fanno uno strumento robusto e potente adatto ad automatizzare attività caratterizzate da carichi rilevanti e che necessitano di precisione. Ecco alcuni ambiti applicativi che possono avvantaggiarsi delle straordinarie performance di UR16e:
- MACHINE TENDING: l'asservimento macchine può avvenire ora anche con carico sempre più ingenti, con EOAT multiparte e più pesanti
- PALLETTIZING: UR16e è in grado di gestire carichi elevati. Rispetto al modello UR10e (il cobot più diffusamente utilizzato per la pallettizzazione data la capacità di carico e il reach) UR16e solleva 6 kg in più: un vantaggio netto quando si tratta di logistica, che si esprime nella riduzione dei tempi ciclo per singola operazione.
- PACKAGING: le maggiori capacità di carico facilitano la gestione di imballaggi ingombranti
- LUCIDATURA, AVVITATURA, SBAVATURA: pur esprimendo la potenza più elevata della sua gamma, UR16e non lesina sulla precisione erogata. Il sensore forza/coppia integrato al polso del cobot (con una risoluzione sulla forza di 5.0 N e sulla coppia di 0,2 Nm) rende precisa ed efficiente l'automazione di queste applicazioni produttive.
.gif?width=350&name=ezgif.com-video-to-gif%20(7).gif)
I VANTAGGI DI UNA MAGGIORE POTENZA
Esistono poi altri vantaggi che derivano dall’ aver sviluppato UR16e dalla piattaforma tecnologica e-Series. Tra questi:
- INTEGRAZIONE SEMPLICE E RAPIDA in tutti i processi, indipendentemente dalle competenze e conoscenze dell’utilizzatore. Come tutti i cobot Universal Robots anche UR16e può essere montato e installato in meno di un’ora e in qualsiasi posizione. UR16e è inoltre un robot collaborativo compatto che può trovare collocazione agevolmente anche in layout caratterizzati da ristrettezza di spazi. Il peso complessivo è di appena 33 kg e l’ingombro alla base è di 190 mm.
- GESTIONE DEI PESI OTTIMALE ED ECONOMICA per le imprese: con la sua importante capacità di carico UR16e riduce notevolmente le spese connesse alla movimentazione di materiale pesante, generando un vantaggio immediato per le aziende. Inoltre, coerente con una delle funzioni principali dei robot collaborativi UR - sollevare gli operatori dalle operazioni più ripetitive e meno ergonomiche - il nuovo cobot permette di ridurre notevolmente l’insorgere di infortuni legati alla movimentazione di materiale, contribuendo alla creazione di luoghi di lavoro sempre più sicuri ed ergonomici.
- PRECISIONE ASSOCIATA A FORZA. Universal Robots non è scesa a compromessi riguardo alla precisione erogata da UR16e: con una ripetibilità di +/-0,05 mm UR16e è il cobot più potente e preciso nel suo segmento (è 2 volte più preciso del robot più vicino nella sua classe di reach). Queste caratteristiche risultano particolarmente adatte per l’asservimento macchina, incluse le CNC, con pezzi pesanti, ma anche per operazioni di sbavatura, polishing, packaging e avvitatura.

Se vuoi scoprire tutti i vantaggi e le potenzialità dei nostri cobot, leggi subito la nostra guida.