Vi lever våra liv allt mer uppkopplade och sammankopplade. Smarta prylar i hemmet kan kopplas ihop för en smidigare användning och anslutas till molntjänster för bättre och mer personlig information.På samma sätt börjar tillverkningsindustrin mer och mer inse fördelarna med att koppla upp sin utrustning för att få tillgång till olika molntjänster. Det handlar om smidigare underhåll, bättre dataanalyser, snabb felsökning, automatisk backup, onlinesupport och mycket mer.
Det pratas mycket om automation dessa tider i takt med att kollaborativa robotar, så kallade cobotar, blir allt mer populära kan det därför vara smart att tänka molnteknologi redan från början.
Det finns en rad anledningar som kan delas in i tre kategorier: bättre analys, säkrare backup och enklare support.
1. BÄTTRE ANALYS
Genom att koppla upp sin cobot mot molnet går det att väsentligt förbättra analyserna av produktionen. Med hjälp av lagrad maskindata kan eventuella driftstopp eller variationer i produktionscykler härledas. Det finns flera olika sätt att spara och visualisera maskindata. Några av metoderna ger enkel och grundläggande information, medan andra är mer avancerade. Cobotar är komplicerade maskiner som innehåller mycket information, vilket möjliggör en mer avancerad analys som är användbar exempelvis vid finjustering av coboten eller felsökning.
Med sofistikerad programvara som använder maskininlärning kan man också djupare analysera specifika applikationer, och bli förvarnad när avvikelser i processen förekommer. De flesta av dessa lösningar använder molnet för att bygga förutsägbara modeller.
2. AUTOMATISK BACKUP
Att säkerhetskopiera en cobot i molnet ger både sinnesro och nya möjligheter. Säkerhetskopieringen sker ofta i realtid, man slipper plugga in en USB-sticka eller hålla koll på vilken version man sparade var. Om molnsäkerhetskopieringen spårar versioner behöver man heller inte komma ihåg ”filnamn_version” för att spåra ändringar (Sprocket_v1.2, Sprocket v1.2a och så vidare).
Att det finns backup på produktionskritiska filer som loggar, diagnostik och kalibreringsfiler, är avgörande när man ska felsöka problem eller i värsta fall måste byta ut eller bygga om någon del av coboten. Att filerna då finns i tryggt förvar i molnet gör en besvärlig situation åtminstone lite lättare. Vissa säkerhetskopieringslösningar erbjuder också möjligheten av att dela filerna med cobotleverantören, integratören eller direkt med tillverkaren.