Küçük ya da orta ölçekli bir üreticiyseniz ya da düşük üretim hacmi, yüksek çeşitlilik gibi üretim zorluklarıyla karşı karşıyaysanız robotların sizin için uygun olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Büyük ölçekli üretici olmadığınız için manuel üretimi tercih ettiyseniz, Universal Robots’un sizler için de uygun çözümlerini incelemek isteyebilirsiniz. Çalışma kılavuzumuz küçük ve orta ölçekli üretim yapan firmalar için robotik otomasyonuna geçişte değerlendirilmesi gereken en önemli konularda size rehberlik edecektir. Kılavuza (e-kitapları) web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Otomasyona ihtiyacınız var mı? Evet ise ihtiyaçlarınızı belirleyin
Robotik otomasyonun karmaşık ve yüksek maliyetli olduğuna dair oluşan fikirleri bir kenara bırakın. İşinizdeki zorlukların, üretim süreçlerinizi otomatikleştirerek aşılıp aşılmayacağına dair bir gözle bakın. İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayan noktaları iyi belirleyin. İhtiyaçlarınızı belirlemek için size yardımcı olması için hazırladığımız kılavuzda (e-kitaplar) ve/veya sizin belirlediğiniz ihtiyaçlar için olan soruların bir ya da daha fazlasına da verdiğiniz yanıt evet ise otomasyonu kesinlikle düşünmelisiniz.
Sizin için en uygun robot seçeneklerini belirleyin, yatırım karşılığı dengesini kurun
Üretimde kullanılan robotlar genellikle iki kategoriden birine aittir: Endüstriyel robotlar ve iş birliğine dayalı robotlar (kolaboratif robot ya da Cobot’lar). Her iki robotun da başlangıç maliyeti benzer olmakla birlikte asıl önemli olan toplam otomasyon çözümünüzün maliyetinin ne olacağıdır. Toplam yıllık masrafları karşılaştırarak yatırımınızın karşılığını ne kadar hızlı alacağınızı hesaplayın.
Hangi üretim süreçlerini otomatik hale getirebilirsiniz belirleyin
Cobot’lar çok sayıda farklı uygulamayı otomatikleştirebilir. Küçük ve hafif olduklarından farklı prosesler için sahanızda farklı yerlere kolayca taşınabilirler. Programlanmaları kolaydır ve yeniden kullanmak üzere programları kaydedebilirsiniz. Cobot’lar insan koluna benzer uygulamaları gerçekleştirebilen çok esnek araçlardır. Cobot’un çok daha geniş bir hareket menzili mevcuttur, yorulmaz ve yaralanma riski olmadan tehlikeli işleri gerçekleştirebilir. Farklı prosesler içinde kolayca kullanabileceğiniz gerçek anlamda esnek sistemleri tercih edin.

En yakın distribütörümüzle iletişim kurun
Cobot’ların sizin için uygun olup olmadığını öğrenmenin en iyi yolu size en yakın distribütörümüz ile iletişime geçerek bir demo uygulaması sağlamaktır. Cobot’lar her türlü küçük ve orta ölçekli üreticiler için ideal bir seçenektir. İşinizi nasıl büyüteceğiniz, verimlilik ile kalitenizi nasıl arttıracağınız ve çalışanlarınıza nasıl daha güvenli çalışma koşulları sunabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin. Hemen bugün, size Universal Robots Cobot demosu yapabilecek en yakın distribütörümüz ile iletişime geçin.
Yorumlar