La seguridad, rentabilidad y flexibilidad son tres de las características que han acompañado desde sus inicios a los robots colaborativos de Universal Robots. De hecho, ya mostramos sus beneficios generales, así como sus aportaciones a cualquier tipo de industria. Sin embargo, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y hoy queremos dar un paso más con la presentación de la nueva gama e-Series, para que conozca las cinco ventajas clave de una versión mejorada de nuestros cobots.
La Gama e-Series ha sido diseñada pensando en el futuro, en la conocida como industria 5.0 que pone a las personas en el centro de los procesos de producción, y en la que los cobots interactúan con los humanos. Pero ¿cuáles son las ventajas concretas de la gama e-Series?
Los robots colaborativos de la gama e-Series están preparados para realizar tareas repetitivas, tediosas y peligrosas. Además, su máxima seguridad permite combinar el ingenio humano con la competencia del cobot para mejorar su productividad. En este sentido, el tiempo y la distancia de parada son ajustables, y su capacidad de detención por colisión garantiza una óptima seguridad cuando trabajan junto con los operadores. De hecho, el 80% de los cobots de Universal Robots están instalados sin vallados de seguridad.
El hecho de que no necesiten instalaciones eléctricas especiales permite que se puedan conectar a cualquier toma de corriente. A ello hay que sumar que su intuitiva interfaz garantiza una sencilla configuración, programación y una perfecta integración en la línea de producción. De esta manera se necesita poco más de una hora para desembalar, montar y programar la primera tarea de un cobot de a gama e-Series.
Gracias a su ligereza y pequeño tamaño los robots colaborativos pueden reubicarse fácilmente para nuevas tareas sin modificar los esquemas de producción. Además, se pueden reutilizar programas, lo que permite una gran flexibilidad de automatizar múltiples tareas manuales en una misma línea de producción incluso con un solo cobot.
Por otro lado, la gama e-Series es compatible con el ecosistema Universal Robots+, que ofrece una amplia variedad de efectores finales y software para responder a las necesidades específicas de cada aplicación o configuración.
La tableta de programación intuitiva de los cobots de Universal Robots es tan fácil de usar que cualquier operario puede aprender a programarlo moviendo los ejes del robot manualmente o utilizando los las funciones de “arrastrar y colocar” de la pantalla táctil. Además, gracias a la formación online de Universal Robots Academy, cualquier persona sin conocimientos previos puede convertirse en programador en tan solo 87 minutos.
Además, el sensor de fuerza y par integrado en el propio brazo robótico, permite realizar hasta las tareas más complejas con la máxima exactitud, ya que ofrece una precisión que supera los 0.03 mm.
La última de las ventajas de la nueva gama es que cuenta con la amortización más rápida de la industria, con un retorno de la inversión incomparable a las costosas soluciones tradicionales. Y es que la automatización robótica de Universal Robots es económicamente viable también para pequeñas y medianas empresas, e incluso para pequeñas líneas de producción. Además, la gama e-Series cuenta con una plataforma de software actualizable, lo que la convierte en una rentable inversión a largo plazo.
En Universal Robots llevamos 10 años creando robots colaborativos. Los modelos UR3, UR5 y UR10 han sido nuestros productos estrella, y ahora la gama e-Series nos ha permitido mejorarlos para llevar su producción a un nivel más allá.
Soluciones para todo tipo de industrias
La gama e-Series es apta para todo tipo de industrias, gracias entre otras características a su gran precisión:
Si no encuentra su industria y quiere saber lo que la nueva gama e-Series puede hacer por mejorar su productividad, o si desea solicitar una demostración, visite nuestra página web o encuentre su distribuidor más cercano, ¡tenemos una solución para cada necesidad!