GELECEK KOLABORATİF ROBOTLARDA
İnsan-makine iş birliğine dayalı yaklaşımın geleceğin üretim teknolojisinde önemli bir yeri olacağı aşikar. Günümüzde iş birliğine dayalı yaklaşımın özellikleri araştırılarak, insan kaynağının en etkin bir şekilde kolaboratif robotlarla kullanılacağı üretim tesislerinin oluşturulması yönünde beklentiler giderek yükseliyor. Universal Robots’un kolaboratif robotlarıyla insanın üretimin bir parçası olması, daha esnek, kaliteli ve az maliyetli üretim imkânı sağlanıyor.
UNIVERSAL ROBOTS YÜZDE 58'LİK PAZAR PAYIYLA 50'DEN FAZLA ÜLKEDE
Yüzde 58’lik pazar payıyla 50’den fazla ülkede pazar liderliğini sürdüren Universal Robots, yaklaşık 10 yıllık bir sürede şimdiye kadar yaklaşık 25 bini aşkın cobot kurulumunu gerçekleştirdi. Sağladığı avantajlarla insan merkezli otomasyonu herkese ulaştırıyor. Universal Robots’un cobot’ları robot programlama uzmanlığı gerektirmeyecek şekilde kolay programlanabilir olması, hızlı kurulum, esnek konumlandırma ve iş birliğine dayalı güvenli yapısı sayesinde ister büyük ister küçük ölçekli işletmelere kolaylıklar sağlıyor.

±360 DERECE ROTASYON İMKÂNI
Standart olarak sunulan birçok haberleşme protokolünü içeriyor. UR+ platformundaki ürünlerle farklı görevler arasında hızlı geçiş ve hızlı entegrasyon avantajı sağlıyor. Bir tek robotun farklı görevlerde esnek kullanımı ve konumlandırılması, insan ile yan yana iş birliğine dayalı kullanım imkânı, ayarlanabilir güvenlik fonksiyonları, durma süresi ve mesafesi, entegre Kuvvet/Tork sensörü, kılavuz niteliğindeki e-Kitaplar, oldukça hafif ve kompakt yapısıyla cobot’un tüm eksenlerinin ±360 derece rotasyon imkânı ve kolay değiştirilebilir eklemleriyle kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Ayrıca, hızlı yatırım geri dönüşü olan cobot’larla periyodik bir bakım kavramı da bulunmuyor.

UYGULAMA MİMARI WEBINAR
Kullanıcılara kolay programlama yapmanın ipuçlarını veren uygulama bazlı Webinar’lar ile cobot’ları keşfetmek daha da keyifli oluyor. Cobot’ların kullanılabileceği çok farklı sektörlere dair uygulama videolarını içeren Webinar’larla programlamak ve üretime başlamak çok daha hızlı gerçekleşiyor. İlgili videolara linkten erişilebiliyor. https://video.universal-robots.com/webinars
220 V TEK KULLANIM AVANTAJI
Kolaboratif robotlarda Universal Robots’un Türkiye’de endüstriye kattığı çok sayıda ilkler bulunuyor. Universal Robots, standart olarak sunulan Türkçe robot, 3 faz elektrik tesisatı gerektirmeden, 220 V tek faz kullanım imkanı ve daha düşük enerji tüketimi ile endüstriyel robot kullanımı sağlıyor. Universal Robots Akademi platformunda; online, 7/24 saat, ücretsiz olarak sunulan interaktif eğitim ile 87 dakikada cobot programcısı olunabiliyor. Robotu kutudan çıkarıp, kurulumu, entegrasyonu ve programlanmasını yapmak sadece 60 dakika sürüyor. Kolay programlama, otomasyon uzmanlık tecrübesi gerektirmiyor. Robot elle ya da sezgisel kontrol kumandası ile kolay programlama imkânı sağlıyor.


E-KİTAPLAR OTOMASYONA REHBERLİK EDİYOR
Universal Robots’un yatırımın tüm aşamasındaki kişilerin gözüyle de değerlendirerek oluşturduğu, 360 derece, kapsamlı bir e-kitaplar (e-kılavuz) serisi bulunuyor. Buradan birçok bilgi kolaylıkla elde edilebiliyor. Küçük ya da orta ölçekli bir üreticiyseniz ya da düşük üretim hacmi, yüksek çeşitlilik gibi üretim zorluklarıyla karşı karşıyaysanız robot yatırımının sizin için uygun olup olmadığını test edebiliyorsunuz. Büyük ölçekli üretici olmadığınız için manuel üretimi tercih ettiyseniz, Universal Robots’un sizler için de uygun çözümlerini incelemek isteyebilirsiniz. Çalışma kılavuzu küçük ve orta ölçekli üretim yapan firmalar için robotik otomasyonuna geçişte değerlendirilmesi gereken en önemli konularda rehberlik ediyor. Kılavuza (e-kitaplar) Universal Robots’un web sitesinden ulaşılabiliyor.

Yorumlar